Description

Avec son affichage en texte clair, la console de paramétrage permet une mise en service, une utilisation, un paramétrage et un diagnostic confortables du variateur du système d'automatisation modulaire MOVI-C®.

La console dispose d'une interface Mini USB avec fonction passerelle. Cette interface permet d'établir une liaison du variateur vers un PC pour l'ingénierie avec MOVISUITE®.

Caractéristiques de la console CBG21A

  • Écran couleurs 2.4" (61 mm)
  • Mise en service de moteurs asynchrones et synchrones :
    • avec ou sans frein
    • avec ou sans mesure de la température du moteur
    • avec ou sans codeur
  • Diagnostic
  • Enregistrement ou copie de plusieurs jeux de paramètres
  • Mise à jour du firmware du variateur via une connexion USB
  • Connexion au logiciel d'ingénierie MOVISUITE® via la console de paramétrage
  • Sélection des freins, des sondes de température, des codeurs
  • Détermination de l'inertie
  • Optimisation de la motorisation en matière d'absence de jeu et de rigidité
  • Accès à tous les paramètres
  • Langues : DE / EN / FR / IT/ ES / KO / PT / HU / ZH / RU
  • Cadre de fixation pour porte disponible

Pour brancher la console de paramétrage, le module de diagnostic CDM11A est indispensable.

Un cadre de fixation pour porte COG11A est disponible.