Benutzeroberfläche

[1]

Anzeige von Informationen, Warnungen und Fehlern

[2]

Einstellungen auf der Speicherkarte des MOVI-C® CONTROLLER speichern.
HINWEIS: Die gespeicherten Werte können in MOVISUITE® über die Funktion [Alle Geräte ‑> PC] hochgeladen werden. Umrichtereinstellungen, Istwerte, MAC-Deaktivierung, "Schrägstellung erlauben" und "Schrägstellungsfehler ignorieren" werden dabei nicht gespeichert.

[3]

Name des Softwaremoduls für den der Optimierungsmonitor verwendet wird

[4]

Hilfe öffnen

[5]

Betriebsart für die Bewegungssteuerung wählen:

  • Control (Steuerbetrieb) - Das Softwaremodul unabhängig vom Applikationsprogramm oder der Ansteuerung einer übergeordneten Steuerung bedienen.
  • Monitor (Monitorbetrieb) - Aktuelle Steuer-/Statusinformationen einsehen. Es erfolgt kein Eingriff in das Applikationsprogramm oder in die Ansteuerung der übergeordneten Steuerung.

[6]

Allgemeine Steuersignale z. B. Freigaben

[7]

Allgemeine Statussignale z. B. Istposition oder Istdrehmoment

[8]

Verfahrmöglichkeiten z. B. Referenzierung oder Positionierung

[9]

Betriebsart und Modus für die Optimierungsfunktionen wählen:

  • Control (Steuerbetrieb) - Umrichtereinstellungen und Einstellungen des MultiAxisControllers ändern, ohne die Ansteuerung des Softwaremoduls durch die übergeordnete Steuerung oder das Applikationsprogramm zu verhindern.
  • Monitor (Monitorbetrieb) – Aktuelle Konfiguration des Umrichters oder des MultiAxisControllers einsehen.
  • Expert Mode (Expertenmodus) - Einstellungen einblenden.

[10]

Optimierungsfunktionen - Funktionen zum Optimieren des Softwaremoduls im Steuerbetrieb. Hierbei besteht die Möglichkeit sowohl die Regelungstechnik des Softwaremoduls als auch die des Umrichters anzupassen.