Optimierungsmonitor

Der Optimierungsmonitor wird zum Bedienen des MOVIKIT® MultiAxisController per Handbetrieb und zum Optimieren der Regelungsfunktion verwendet. Der Optimierungsmonitor kann in MOVISUITE® im Konfigurationsmenü "Modulkonfiguration" > "Basiseinstellungen" des MOVIKIT® MultiAxisController unter "Verwendete Tools" aktiviert werden. Durch das Aktivieren, wird der Optimierungsmonitor über die Codegenerierung dem IEC-Projekt hinzugefügt und ist dann im IEC-Projekt unter der Applikation mit folgenden Namen zu finden: "OptMonitor_%Name%" ("%Name%" wird durch den vergebenen Namen des Softwareknotens ersetzt)

WARNUNG

Unerwartetes Anlagenverhalten bei unterbrochener Kommunikation zwischen PC und MOVI-C® CONTROLLER durch das Weiterwirken der vorgegebenen Sollwerte, bis die Verbindung zum IEC-Editor automatisch unterbrochen und der IEC-Editor ausgeloggt wird.
Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden
  • Stellen Sie sicher, dass im Steuerbetrieb der Antrieb zu jeder Zeit über Not-Aus-Vorkehrungen gestoppt werden kann.