Feldbussteuerung ECC-DFC
Feldbussteuerung ECC-DFC-24-00 Feldbussteuerung ECC-DFC-48-00 |
|
Feldbussteuerung ECC-DFC-24-01 Feldbussteuerung ECC-DFC-48-01 |
|
Feldbussteuerung ECC-DFC-24-02 Feldbussteuerung ECC-DFC-48-02 |
|
Feldbussteuerung ECC-DFC-24-0B |
|
- Abgesetzte Motorkommutierungselektronik mit Förderlogik
- 2 Zonen Ethernet-Controller mit 3 Betriebsmodi
- ZPA-Modus für autarken Betrieb
- PLC-Modus für Betrieb an einer SPS
- Binärmodus
- Schnittstellen: 2 × Motoranschluss, 2 × Sensoranschluss (erweiterbar auf 4)
- Kommunikation: PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus TCP
- Parametrierung über die Engineering Software ECShell oder Feldbus-Master
- Parametrierung von Geschwindigkeiten, Drehrichtungen, Brems- und Beschleunigungsrampen, Restwegpositionierung, Timer
- Betrieb mit Schutzkleinspannung
- Software zur Konfiguration und Einstellung vieler Funktionen
- umfangreiche Antriebsdiagnostik
- getrennte Spannungsversorgung für Antrieb und Kommunikation
- Logikfehlerüberwachung des Förderbetriebs (nicht bei EtherCAT®)
- Baudrate: 10 Mbps/100 Mbps
- Integrierte Logik Funktionen für staudruckloses Fördern (ZPA-Modus)
- Einzelabzug, Blockabzug, Block-Lückenabzug
- Auto-Konfiguration der Förderstrecke mit automatischer Adressvergabe
- Automatische Sensorerkennung
- Automatische Antriebsinbetriebnahme
- 2 zusätzliche frei konfigurierbare Ein-/Ausgänge (für Wake-up Signal, Lane-full Signal etc.)
- Konfiguration von T-Verbindungen
- Stauerkennung
- Grafische Darstellung des Förderzustands und Antriebsdiagnose über die Engineering-Software ECShell
- Flexible Zonenlänge durch automatische Zusammenschaltung mehrere Zonen
- Start der Förderstrecke durch Berührung