Weitere Statusanzeigen
Anzeige | Position | LED-Zustand | Bedingung/ Beschreibung |
|---|---|---|---|
Stützbetrieb aktiv | [1] + [4] + [5] + [8] | schnelles Blinken rot | Versorgungsspannung an MDR+ ist abgeschaltet, Versorgungsspannung an LOGIC ist eingeschaltet. Blinken alle 4 LEDs der Sensoren und Motoren gemeinsam, ist der Stützbetrieb aktiv. Die Versorgungsspannung an MDR+ ist abgeschaltet. |
Optische Modullokalisierung aktiviert | [1] + [4] + [5] + [8] | schnelles Blinken rot | Alle angeschlossenen Versorgungsspannungen sind eingeschaltet und die Funktion Optische Modullokalisierung wurde aktiviert. Optische Modullokalisierung wurde im Engineering Tool in der ECShell aktiviert. |
Falscher Motor angeschlossen | [1] + [4] + [5] + [8] | schnelles Blinken rot | Alle angeschlossenen Versorgungsspannungen sind eingeschaltet. Blinken alle 4 LEDs der Sensoren und Motoren gemeinsam, wurde festgestellt, dass ein falscher Motortyp angeschlossen ist. Motor tauschen oder kontaktieren Sie SEW-Eurodrive. |