Beschreibung der Status- und Betriebsanzeigen ECC-DBC
Die Statusanzeige der Feldbussteuerung erfolgt durch mehrere LEDs.
[1] | LED "Stopp" |
[2] | LED "Halten" |
[3] | LED "Anlauf" |
[4] | Betriebs-LED |
[5] | LED "Übertemperatur" |
In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Bedeutungen der LEDs erklärt.
LED | LED-Status | Beschreibung |
|---|---|---|
[1] | 0.2 Sekunden Blinken im 0.4-Sekunden-Abstand | Motorrolle ist nicht angeschlossen |
Blinken im 1-Sekunden-Abstand | Steuerung hat den Motor wegen eines Fehlerzustands angehalten | |
[2] | ON | Motorstrombegrenzung ist aktiv |
Blinken und Flimmern | Blockade oder Überstrom mit begrenzter PWM | |
[3] | Blinken | RUN-Signal(e) sind an und Blink-Takt ist proportional zur Motordrehzahl |
[4] | ON mit normaler Helligkeit | Eingangsspannung liegt zwischen 18 V und 31 V |
BLINKT im 0.1-Sekunden-Abstand | Eingangsspannung liegt unter 18 V | |
ON mit hohem Helligkeitsgrad | Eingangsspannung liegt über 31 V | |
[5] | ON | Berechnete Motortemperatur liegt über 107° C |