Offline System konfigurieren

Erstellen Sie ein neues Projekt, indem Sie eine der beiden Methoden auswählen.

  • Mit der Schaltfäche [Create new Projekt]
  • Mit der Schaltfäche [Import projekt from Backup File]

[1]

Schaltfläche "Create New Projekt"

[2]

Schaltfläche "Import Projekt from Backup File"

Vorgehensweise
  1. Geben Sie einen Namen für das Projekt ein und drücken Sie die Schaltfläche [Create New Projekt].
    • Das neu erzeugte Projekt erscheint im Hauptfenster und in der Netzwerkansicht.
  2. Öffnen Sie das neu erzeugte Projekt durch einen Doppelklick.

[1]

Schaltfläche "Add New Subnet"

  1. Erstellen Sie ein neues ECDriveS® Netzwerk. Dazu im Hauptmenue die Schaltfläche [Add New Subnet] drücken.
    • Ein Eingabefenster erscheint.
  1. Geben Sie die Adresse des Subnetzes, sowie die Subnetz Maske ein.
    Beispiel: Soll sich das ECDriveS® Netzwerk im Adressbereich 192.168.10.20. – 192.168.10.123 befinden, so ist das Subnetz 192.168.10.xx.
    Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Subnetzmaske.
  2. Das neu erstellte Subnetz erscheint im Hauptfenster des Projektes und in der Netzwerkansicht.

[1]

Neu erzeugtes Subnetz

  1. Öffnen Sie das Erzeugte Netzwerk durch einen Doppelklick.
  2. Neue Feldbusmodule dem Subnetz durch drücken der Schaltfläche [Add Module] hinzufügen.
    • Ein Eingabefenster erscheint.
  1. Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:
    • IP-Adresse des Moduls.
      Bei mehreren Modulen geben Sie die Start- und Endadresse ein. Wenn nur ein Modul des gleiches Typs eingefügt werden soll, sind beide Felder identisch.
    • Modultyp
      Dropdown Auswahl
    • Betriebsmodus
      Mode of Operation: PLC-Mode, ZPA-Mode
    • Flussrichtung
      Produkt Flussrichtung auf dem Förderer.
  2. Einstellungen durch drücken der Schaltfläche [Create] bestätigen.