Subnetzmaske
Mit einer Subnetzmaske lassen sich die Netzwerkklassen noch feiner unterteilen. Die Subnetzmaske wird ebenso wie die IP-Adresse durch 4 Dezimalzahlen dargestellt, die durch Punkte voneinander getrennt sind.
Beispiel: 255.255.255.128
Jede Dezimalzahl steht für ein Byte (= 8 Bit) der Subnetzmaske und kann auch binär dargestellt werden (siehe folgende Tabelle).
Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
11111111 | . | 11111111 | . | 11111111 | . | 10000000 |
Wenn Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske untereinander schreiben, sehen Sie, dass in der Binärdarstellung der Subnetzmaske alle Einsen den Anteil der Netzwerkadresse festlegen und alle Nullen die Teilnehmeradresse kennzeichnen (siehe folgende Tabelle).
Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP-Adresse | dezimal | 192 | . | 168. | . | 10 | . | 129 |
binär | 11000000 | . | 10101000 | . | 00001010 | . | 10000001 | |
Subnetzmaske | dezimal | 255 | . | 255 | . | 255 | . | 128 |
binär | 11111111 | . | 11111111 | . | 11111111 | . | 10000000 | |
Das Klasse-C-Netzwerk mit der Adresse 192.168.10. wird durch die Subnetzmaske 255.255.255.128 weiter unterteilt. Es entstehen 2 Netzwerke mit den Adressen 192.168.10.0 und 192.168.10.128.
Die zulässigen Teilnehmeradressen in den beiden Netzwerken lauten:
- 192.168.10.1 – 192.168.10.126
- 192.168.10.129 – 192.168.10.254
Die Netzwerkteilnehmer bestimmen durch die logische Verundung von IP-Adresse und Subnetzmaske, ob sich ein Kommunikationspartner im eigenen Netzwerk oder in einem anderen Netzwerk befindet. Wenn der Kommunikationspartner in einem anderen Netzwerk ist, wird das Standard-Gateway zur Weiterleitung der Daten angesprochen.