Motoranschluss ECR-IA2M, ECG-IA2M

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Motoranschluss ECR-IA2M, ECG-IA2M

Anschlussart

M8, Snap-in

Anschlussbild

Belegung Analog / Digital

Kontakt

Funktion

1

+24V

DC-24-V-Anschluss Motor

2

CW / CCW

Drehrichtungsvorwahl

3

0V24

GND 24 V

4

DO01

Ausgang Sammelfehler

5

Analog IN1

Analogeingang für Drehzahlvorwahl

Belegung IO-Link Ansteuerung

Kontakt

Funktion

1

+24V_L2

DC-24-V-Anschluss Motor

2

DI00

Digitaleingang 24 V

3

0V24

GND 24 V

4

C / Q

IO-Link Steuersignale

5

+24V_L1

DC-24-V-Anschluss IO Link