Anschluss Haltebremse ECR-HA2M
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion | |||
|---|---|---|---|
Motoranschluss ECR-HA2M |
Anschlussart | |||
|---|---|---|---|
M8, 4-polig |
Anschlussbild | |||
|---|---|---|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | 24 V oder 0 V | Anschluss Bremsspule 24 V |
2 |
| Nicht belegt |
3 | 0 V oder 24 V | Anschluss Bremsspule 24 V |
4 |
| Nicht belegt |
HINWEIS