Verwendung der internen Förderlogik mit SPS-Integration
Definition
Die Förderstrecke ist mit einem übergeordneten Bussystem verbunden, das die integrierte Förderlogik der Feldbussteuerung beeinflussen kann (Interrupt-Befehle).
PROFINET IO
Im PROFINET IO können Sie zwischen den Konfigurationsarten "standard configuration" und "plc configuration" wählen.
- "standard configuration"
- In der "standard configuration" führen Sie die Inbetriebnahme einer Förderstrecke mit der Autokonfiguration in der Engineering Software ECShell durch. In der übergelagerten SPS integrieren Sie anschließend die Feldbussteuerungen, welche Interrupt-Funktionen (z. B. aufstauen) ausführen sollen.
- "plc configuration"
- In der "plc configuration" führen Sie die komplette Inbetriebnahme im PROFINET-IO-Master durch. Die IP-Adressen und PROFINET-Gerätenamen sind frei wählbar.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch "PROFINET-IO-Schnittstelle ECC-DFC".
Inbetriebnahmeschritte | "standard configuration" | "plc configuration" |
|---|---|---|
Autokonfiguration | X | – |
Parametrierung ECShell | X | – |
Integration Busmaster | X | X |
Konfiguration der ZPA im Busmaster | – | X |
Parametrierung im Busmaster | – | X |
X | durchzuführender Inbetriebnahmeschritt |
– | nicht benötigter Inbetriebnahmeschritt |
EtherNet/IP™/Modbus TCP
- Inbetriebnahme ECShell
- Autokonfiguration
- Parametrierung
- Integration Busmaster