Keine Verwendung der internen Förderlogik
Definition
Die integrierte Förderlogik der Feldbussteuerung wird nicht verwendet. Die Fahrbefehle erfolgen ausschließlich durch eine externe Steuerquelle.
Inbetriebnahmeschritte | PROFINET IO | EtherNet/IP™/Modbus TCP | Binärmodus |
|---|---|---|---|
Parametrierung ECShell | – | X | X |
Integration Busmaster | X | X | – |
Parametrierung im Busmaster | X | – | – |
X | durchzuführender Inbetriebnahmeschritt |
– | nicht benötigter Inbetriebnahmeschritt |