Master/Slave

Bei aktiver Master-/Slave-Funktion folgen die Antriebe der gewählten Feldbussteuerung den Steuerbefehlen einer beliebigen benachbarten Feldbussteuerung (vorgelagert/nachgelagert). Hierbei wird die interne Logik abgeschaltet und der Start-/Stoppbefehl durch die benachbarte Feldbussteuerung vorgegeben.

Um die Master-/Slave-Funktion zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Klicken Sie im Hauptmenü der ECShell auf die Schaltfläche [Erweiterte Funktionen].
  2. Öffnen Sie die Registerkarte "Master/Slave".
  3. Wählen Sie in der Einstellung "Mastermodul" entweder die vorgelagerte oder nachgelagerte Feldbussteuerung als Master aus.
  • Die Master-/Slave-Funktion ist aktiviert.