Binärmodus (Hardware gesteuert)

Im Binärmodus können Sie 2 Antriebe über 24-V-Signale ansteuern. Pro Antrieb stehen folgende Steuerbefehle zur Verfügung:

  • Freigabe/Stopp
  • Drehrichtungsvorwahl

Um den Binärmodus zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Klicken Sie im Hauptmenü der ECShell auf die Schaltfläche [Erweiterte Funktionen].
  2. Öffnen Sie die Registerkarte "Verbindungen".
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Binärmodus aktivieren].
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Set All].
  • Der Binärmodus ist aktiviert.

[1]

Schaltfläche [Binärmodus aktivieren]

[2]

Schaltfläche [Set All]

Nachdem Sie den Binärmodus aktiviert haben, ändert sich die grafische Anzeige im Hauptmenü der ECShell.