Beschreibung Lane Full Interface

Wenn das Lane Full Interface als Funktion für PIN2 gewählt wurde, dann kann die letzte Zone einer ECDriveS®-Förderstrecke durch ein positives Signal an diesem Digitaleingang gestoppt werden. Diese Eingangsfunktion können Sie dazu verwenden, um den Zonenstatus eines benachbarten Anlagenteils abzufragen.

[1]

ECDriveS®-Förderstrecke

[2]

Zonensensor

[3]

Sensor auf benachbartem Anlagenteil

Folgende Paramter können Sie einstellen:

Name

Wert

Beschreibung

Blockierzeit

1 – 3 – 65 s

Ausschaltverzögerung bei Lane-Full-Signal für die stoppende Zone.

Räumzeit

1 – 3 – 65 s

Einschaltverzögerung für die Freigabe nach gelöschtem Lane-Full-Signal.

Zustand des PIN2-Signals übertragen

Den Zustand der für die aktuelle Zone ausgewählten Funktion können Sie auf die Nachbarzone übertragen. Dazu steht in der ECShell eine grafische Methode zur Verfügung (siehe Beispiel). Im Busmaster können Sie diese Funktion über separate Programmnummern im Feld "Optionen" wählen.

Beispiel

Die erste Zone einer ECDriveS®-Förderstrecke soll durch ein externes Signal gestartet werden. Gleichzeitig soll ein weiteres Signal den Staubefehl übertragen, der ebenfalls für die erste Zone gilt.

Um diese Funktionalität zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Klicken Sie im Hauptmenü der ECShell auf die Schaltfläche [Erweiterte Funktionen].
  2. Öffnen Sie die Registerkarte "Funktion PIN 2".
  3. Um den linken PIN2 als Startsignal zu konfigurieren, wählen Sie aus der Auswahlliste "linker Pin2" [1] den Wert "Startsignal (DI)".
  4. Um den rechten PIN2 als Quelle für das Stausignal zu konfigurieren, wählen Sie aus der Auswahlliste "rechter Pin2" [2] den Wert "Stauen (DI)".
  5. Damit das Stausignal des rechten PIN2 auf die Nachbarzone wirken kann, klicken Sie auf den diagonalen Pfeil [3].

[1]

Auswahlliste "linker Pin2"

[2]

Auswahlliste "rechter Pin2"

[3]

Diagonaler Pfeil