Linker PIN2/rechter PIN2

Nr.

Option [Value]

PROFINET IOFindet die Parametrierung im PROFINET-IO-Master statt, dann erfolgt die Auswahl der entsprechenden Optionen durch Eingabe des entsprechenden Werts im Parameterfeld.

Funktion

Beschreibung

1

2

Accumulate (Stauen)

Staubefehl auf ausgewählter Zone.

Digitaleingang (DI)

2

3

Wakeup (Startsignal)

Start der ersten Zone einer ECDriveS®-Förderstrecke durch ein Sensorsignal.

Die Antriebsrollen werden angesteuert, solange das Fördergut im Sensorbereich des Startsensors ist.

Digitaleingang (DI)

3

7

Wakeup with Timeout

Start der ersten Zone einer ECDriveS®-Förderstrecke durch ein Sensorsignal.

Nach Einritt des Förderguts in den Sensorbereich (positive Flanke) startet der Timer TW. Ist der Timer abgelaufen und das Fördergut noch im Bereich des Startsensors, dann werden die Antriebe gestoppt.

Digitaleingang (DI)

4

4

Lane Full Interface

(Nachfolgend belegt)

Der Zonensensor eines benachbarten Anlagenteils, der nicht Teil der ECDriveS®-Förderstrecke ist, ist belegt.

Digitaleingang (DI)

5

20

2. Zonensensor

Verwendung von 2 Zonensensoren für eine Zone. Das Fördergut muss sich im Sensorbereich von PIN2 oder PIN4 befinden.

Digitaleingang (DI)

6

5

Module Error

Sammelfehler der Feldbussteuerung ECC-DFC.

Digitalausgang (DO, NPN)

7

6

Product in Zone (Zonenbelegung)

Ausgang wird geschaltet, wenn der Zonensensor belegt ist.

Digitalausgang (DO, NPN)

8

1

Sensor Error (Sensorfehler)

Staufehler: Der Fehlerzähler wird bei geschaltetem Ausgang um 1 erhöht.

Digitalausgang (DO, NPN)

9

22

Fire Mode (Feuermodus)

Wenn sich der logische Zustand des Eingangs auf 0 ändert, dann drehen die Antriebe mit Maximaldrehzahl. Die Prozesseingangsdaten über Feldbus werden ignoriert.

Digitaleingang (DI)

10

23

2-ter Zonensensor bei Richtungswechsel

PIN2 als Zonensensor.

Bei Auswahl dieser Funktion wird der PIN2-Eingang als zweiter Zonensensor bei invertierter Flussrichtung verwendet.

Digitaleingang (DI)