Fehlerliste
Code | Fehler | Ursache | Maßnahme |
|---|---|---|---|
SensorDetect | Sensorverbindungsfehler | SPS-Modus: Meldung, Sensor ist nicht angeschlossen. ZPA-Modus: Sensor ist nicht angeschlossen oder ZPA-Ablauf gestört. | Im ZPA-Modus: Sensorverbindung prüfen. |
MDRNotConnected | Motorverbindungsfehler | SPS-Modus: Meldung, Motor ist nicht angeschlossen. ZPA-Modus: Motor nicht angeschlossen/ZPA Ablauf gestört | Im ZPA-Modus: Motoranschluss prüfen. |
LowVoltage | Unterspannungsfehler | Versorgungsspannung <18 V | Versorgungsspannung am Eingang erhöhen. Projektierung und Einstellung des Schaltnetzteils prüfen. |
ShortCircuit | Motorkurzschluss | Überstromfehler am Umrichterausgang (IGBT) | Prüfen Sie die Motorleitung. Wenn die Motorleitung keine Schäden aufweist, kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |
maxTorque | Maximales Drehmoment | Eingestellte Stromgrenze erreicht | Stromgrenze erhöhen oder Belastung senken. |
Overload | Überlast | Mechanische Überlast erkannt. Die Drehzahl ist auf <10 % gesenkt. | Reduzieren Sie die Masse des Förderguts (MDR) oder die Last an der Getriebeabgangswelle (ECG). |
Stalled | Motor blockiert | Eine der Motorrollen oder die Getriebeabgangswelle ist blockiert. | Blockade des Antriebs lösen. |
MDRBadHall | Hall-Sensor-Fehler |
| Kontaktieren Sie den Service von SEW-EURODRIVE. |
| Motorlebensdauer | Information Lebenszyklusgrenze des Motors erreicht. | |
Overvoltage | Überspannung | Versorgungsspannung >31 V. Generatorische Energie zu hoch. | Fehler tritt im Stillstand oder bei Konstantfahrt auf:
Fehler tritt während der Verzögerungsphase auf:
|
Overheat, | Übertemperatur Motor | Die Wicklungstemperatur des Motors ist >105 °C. Der Betrieb des Motors wurde gestoppt. | Abkühlungsphase des Motors einhalten/Belastung des Motors reduzieren. |
Performance Limit | Temperaturwarnung | Value 1: Wicklungstemperatur >100 °C | Belastung des Motors reduzieren. |
Value 16: Kühlertemperatur >87 °C | Umgebungstemperatur senken. Wärmestau verhindern. Belastung reduzieren. | ||
CPU Overheat | Übertemperatur am Kühlkörper | Die Kühlkörpertemperatur der Feldbussteuerung ECC-DFC ist >97 °C. | Umgebungstemperatur senken. Wärmestau verhindern. Belastung reduzieren. |
PROFINET | Timeout PROFINET | Keine Verbindung zum Feldbus-Master. | Physikalische Verbindung zum Feldbus-Master prüfen. Passen Sie ggf. die Timing-Einstellung des Systems an. |
Ethernet | DisconnectReason | ||
Modbus | Peer connection failed |