Fehlerreset
Die Feldbussteuerungen führen automatisch einen Fehlerreset durch, wenn die Ursache behoben ist. Nur bei einem Motorkurzschluss müssen Sie den Fehler manuell zurücksetzen. Führen Sie das Zurücksetzen des Fehlers wie folgt durch:
Engineering-Software ECShell
- Wechseln Sie zur Netzwerkansicht.
- Öffnen Sie das Modulmenü durch einen Doppelklick auf das entsprechende Modul.
- Öffnen Sie die Registerkarte "Motor".
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Motorkurzschlussfehler zurücksetzen].
- Der Fehlerreset ist abgeschlossen.
1 | Schaltfläche "Motorkurzschlussfehler zurücksetzen" |
Feldbus
Um den Motorkurzschlussfehler bei Feldbussteuerungen zurückzusetzen, verwenden Sie das Prozessdatenwort ClearError.