Parameterübersicht

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der einstellbaren Parameter der Feldbussteuerung. Eine detaillierte Beschreibung der Parameter finden Sie im Kapitel Erweiterte Parameterbeschreibung.

Wenn Sie die Parametrierung im Feldbus-Master durchführen, ist die Eingabe der Parameter teilweise unterschiedlich zur Engineering-Software ECShell. Die alternativ zu setzenden Werte sind in der Tabelle durch eckige Klammern [Value] gekennzeichnet.

Hauptmenü

Bezeichnung

Bezeichnung bei Parametrierung über Busmaster

Wertebereich [Value]

Strombegrenzung

Motor current limitation

DFC-24: 3 – 5 – 7.2 A

DFC-48: 1.7 – 2 – 2.5 – 3.5 – 4 A

Bremsmodus

Brake mode

  • Normal [0]
  • Free [1]
  • ServoBrake [2]

Geschwindigkeit

Speed

ECR: Vmin – VmaxWertebereich abhängig von der Motorrolle oder dem Getriebemotor.

ECG: nMin – nMax1)

Beschleunigung

Accel

ECR: 0 – 30 – 10000 mm

ECG: 0 – 30 – 10000 INC

Verzögerung

Decel

ECR: 0 – 30 – 10000 mm

ECG: 0 – 30 – 10000 INC

Drehrichtung

Reverse motor

CW, CCW

ZPA Modus

Mode

  • Einzelabzug [0]
  • Blockabzug [1]
  • Block-Lückenabzug

Start Verzögerung

Train gap timer

0 – 65 s

T-Zone Annahmezeit

 

0 – 65 s

Ankunftsfehlermeldung deaktivieren

OptionsIm Feld Optionen im Busmaster: bei Kombination mehrerer Funktionen können die Funktionsnummern [Value] addiert werden. Beispiel: Kombination von Funktion "Ankunftsfehlermeldung deaktivieren" und "Handentnahme" → [2064]

aktiviert [0], deaktiviert [16]

Fehler Zonenstau deaktivieren

Options2)

aktiviert [0], deaktiviert [32]

Freifahrfunktion deaktivieren

Options2)

aktiviert [0], deaktiviert [1]

Ankunftsbestätigung deaktivieren

Options2)

aktiviert [0], deaktiviert [512]

Handentnahme

Options2)

aktiviert [2048], deaktiviert [0]

ZPA Funktionen

Bezeichnung

Bezeichnung bei Parametrierung über Busmaster

Wertebereich [Value]

Geschwindigkeit Schleichgang

Slow Down Speed

20 – 100 %Vom Parameterwert Geschwindigkeit/Drehzahl

Schnellabzug Zeit

Fast Release

0 – 15 s

Staufehler Auslösezeit

Jam Timers

1 – 5 – 65 s

Vorlaufzeit Freifahren (Selbstbehebungs Zeit)

Jam Timers

0 – 5 – 65535 s

Einheit Nachlaufzeit

 

s oder mm

Nachlauf

Run after product leaves

Einheit s: 0 – 65

Einheit mm: 0 – 65535

Sensornachlauf vorwärts

Forward Induct

Einheit s: 0 – 65

Einheit mm: 0 – 65535

Sensornachlauf rückwärts

Backward Induct

Einheit s: 0 – 65

Einheit mm: 0 – 65535

Sensorentprellung

Sensors debounce

0 – 0.1 – 2 s

Funktion PIN2

Bezeichnung

Bezeichnung bei Parametrierung über Busmaster

Wertebereich [Value]

Linker PIN2

Left Pin 2 options

Siehe Kapitel Linker PIN2/rechter PIN2.

Rechter PIN2

Right Pin 2 options

FlexZone

Bezeichnung

Bezeichnung bei Parametrierung über Busmaster

Wertebereich [Value]

FlexZone Timer

 

0 – 50 – 65535 s

Master/Slave

Bezeichnung

Bezeichnung bei Parametrierung über Busmaster

Wertebereich [Value]

Mastermodul

Belted

vorgelagert, nachgelagert

Sensoren

Bezeichnung

Bezeichnung bei Parametrierung über Busmaster

Wertebereich [Value]

Sensorinvertierung

Left/Right Pin 4 invert

aktiviert, deaktiviert

Merger

Bezeichnung

Bezeichnung bei Parametrierung über Busmaster

Wertebereich [Value]

Empfangszone (Zusammenführen auf ...)

 

vorgelagert, nachgeladert

Einschleuseseite (Einschleusen von ...)

 

  • rechts
  • links
  • beide

Priorität

 

  • Priorität nach Reihenfolge
  • Priorität links
  • Priorität mitte
  • Priorität rechts

Merger-Typ

  • Normal
  • T-Merger

Annahmezeit

1 – 65535 ms

Sendezeit

1 – 65535 ms

Custom Function

Bezeichnung

Bezeichnung bei Parametrierung über Busmaster

Wertebereich [Value]

Undervoltage Control

aktiviert, deaktiviert

Overvoltage Control

aktiviert, deaktiviert

Current limitation

aktiviert, deaktiviert

LMDR current limit

200 – 7000 mA

RMDR current limit

200 – 7000 mA

LMDR add diameter

1 – 5000

RMDR add diameter

1 – 5000