Verlängerung Motoranschlusskabel

Die beiden Antriebe ECR und ECG sind werkseitig mit Anschlusskabeln der Länge 1 m ausgeführt. Die Antriebe besitzen eine M8-Buchse (female), die kompatibel zu den Motoranschlüssen der Feldbussteuerung ECC-DFC ist. Eine Verlängerung des Motorkabels ist möglich. Das Verlängerungskabel muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

Bezeichnung

Anforderung

A-Seite

M8, A-codiert, male, 4-polig

B-Seite

M8, A-codiert, female, 4polig

Temperaturbereich

-30 °C – +80 °C

minimaler Querschnitt

0.32 mm2 (AWG 22)

maximale Gesamtlängeinkl. Steckverbinder, Derating beachten

4 m