Sensorsanschluss

Die Feldbussteuerung ECC-DFC-24-00 besitzt 2 4-polige M8-Buchsen (female, A-codiert) zum Anschluss von maximal 2 Sensoren je Buchse. Wenn für die Anwendung beide Sensoren benötigt werden, ist die Verwendung eines Y-Verteilers erforderlich (siehe Kapitel PIN2).

Funktion

Binäreingang PIN4, Binärer Ein-/Ausgang PIN2

Anschlussart

M8, 4-polig, female, A-codiert

Anschlussbild

NR.

Name

Funktion

[1]

+24 V

DC-24-V-Ausgang (Sensorversorgung)

[2]

DI/DO

Binärer Ein-/Ausgang PIN2 (NPN-Ausgang)

[3]

0V24

0V24 Bezugspotenzial

[4]

DI

Binärer Eingang PIN4 (Zonensensor)

HINWEIS

Wird die integrierte ZPA-Logik der Feldbussteuerung ECC-DFC-24-00 verwendet, muss das Schaltsignal des Zonensensors immer auf den binären Eingang (PIN4) gelegt werden.