Auswahltabelle Getriebemotor ECG-A2M

i

Anzahl Getriebestufen

Drehzahl

min-1

Ma

Nm

Mapk

Nm

MH

Nm

MHpk

Nm

67.22unendliche Getriebeübersetzung (67.22 = 67 2/9, 18.33 = 18 1/3)

3-stufig

8.5 – 86.7

3.98

9.55

8.72

11.46

45.00

12.8 – 129.0

2.67

6.41

5.85

7.70

33.00

17.4 – 176.3

1.96

4.70

4.29

5.64

27.00

21.3 – 215.1

1.60

3.84

3.51

4.62

18.331)

2-stufig

31.4 – 317.3

1.21

2.90

2.39

3.14

15.00

38.4 – 387.2

0.99

2.38

1.95

2.57

11.00

52.4 – 528.9

0.72

1.73

1.43

1.88

9.00

64.0 – 645.3

0.59

1.42

1.17

1.54

i

Getriebeübersetzung

Ma

Maximal zulässiges abtreibendes Drehmoment bei Dauerbetrieb

Mapk

Maximal zulässiges abtreibendes Drehmoment bei Kurzzeitbetrieb, maximal 1 min bei 30 % Einschaltdauer

MH

Maximal zulässiges Haltemoment bei Dauerbetrieb

MHpk

Maximal zulässiges Haltemoment bei Kurzzeitbetrieb, maximal 10 min bei 50 % Einschaltdauer

Die in der Tabelle angegebenen Drehmomente beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von maximal 40 °C. Höhere Umgebungstemperaturen führen zu reduzierter Leistungsabgabe. Der Antrieb ist durch einen im Motor eingebauten Thermistor vor Überhitzung geschützt. Der reale Stromverlauf ist abhängig von der Anwendung und der mechanischen Konstruktion des Förderers.