Auswahltabelle Getriebemotor ECG-A4M

Die Werte der Geschwindigkeit und der Tangentialkraft beziehen sich auf eine Motorrolle mit einem Durchmesser von 50 mm.

Getriebe-

übersetzung i

Anzahl Getriebestufen

Drehzahl

min -1

Ma

Nm

Mapk

Nm

MHpk

Nm

45

3-stufig

12.8 – 155.6

2.95

8.12

7.94

33

17.6 – 212.5

2.16

5.96

5.82

18

2-stufig

31.6 – 382.5

1.25

3.30

3.10

15

38.5 – 466.7

1.00

2.70

2.54

11

52.6 – 637.5

0.75

2.00

1.86

i

Getriebeübersetzung

Ma

Maximal zulässiges abtreibendes Drehmoment bei Dauerbetrieb

Mapk

Maximal zulässiges abtreibendes Drehmoment bei Kurzzeitbetrieb, maximal 1 min bei 30 % Einschaltdauer

MHpk

Maximal zulässiges Haltemoment bei Kurzzeitbetrieb, maximal 10 min bei 50 % Einschaltdauer

Die in der Tabelle angegebenen Drehmomente beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von maximal 20 °C. Höhere Umgebungstemperaturen führen zu reduzierter Leistungsabgabe. Der Antrieb ist durch einen im Motor eingebauten Thermistor vor Überhitzung geschützt. Der reale Stromverlauf ist abhängig von der Anwendung und der mechanischen Konstruktion des Förderers.