Ausführung A
- Kabelseite: M12×1.25 auf 11-mm-Sechskant
- Gegenseite: M8 Innengewinde
- Befestigungsstelle: Mutter M12/Schraube M8
Für die Befestigungslöcher sind folgende Abmessungen empfohlen:

Gehen Sie folgendermaßen vor:
Starten Sie auf der Kabelseite:
- Führen Sie den Stecker [1] und das Kabel durch das Profilloch auf der Kabelseite.
- Legen Sie die Achse [2] in das Profilloch auf der Kabelseite ein.

[1] | Stecker |
[2] | Achse |
Weiter auf der Gegenseite:
- Drücken Sie den Achszapfen [2] auf der Gegenseite nach innen.
- Befestigen Sie den Achszapfen [2] durch das Profilloch mit der Schraube M8 [1].

[1] | Schraube M8 |
[2] | Achszapfen |
Weiter auf der Kabelseite:

[1] | Flanschmutter M12 |
[2] | Achse |
- Schrauben Sie die Flanschmutter [1] auf der Kabelseite von außen auf die Achse [2] auf.
- Halten Sie die Achse [2] von innen mit einem geeigneten Werkzeug fest, während Sie die Flanschmutter [1] mit einem Anzugsdrehmoment von 50 Nm anziehen.
Weiter auf der Gegenseite:
- Halten Sie den Achszapfen [2] auf der Gegenseite von innen mit einem geeigneten Werkzeug fest, während Sie die Schraube M8 [1] von außen mit einem Anzugsdrehmoment von 10 – 14 Nm anziehen.