MOVI-PLC basic DHP11B
Elektronikdaten MOVI-PLC® basic DHP11B:

| | LEDs für
- Spannungsversorgung I/O
- Firmware
- Programm
- PROFIBUS
- Systembusse
|
| - PROFIBUS DP und DPV1 nach IEC 61158
- Automatische Baudratenerkennung von 9.6 kBaud bis 12 MBaud
- Busabschluss mit geeignetem Stecker realisieren
- GSD-Datei SEW_6007.GSD
- DP-Ident-Nummer 6007hex (24579dez)
- Maximal 32 Prozessdaten
|
Systembus | - 2 Systembusse (CAN) zur Ansteuerung von 12 Umrichtern und CANopen I/O-Modulen
- CAN Schicht 2 (SCOM zyklisch, azyklisch) oder über das SEW-MOVILINK®-Protokoll
- Baudrate: 125 kBaud – 1 MBaud
- Busabschluss extern
- Adressbereich: 0 – 127
|
Engineering | Über RS485, PROFIBUS und die Systembusse |
Panelbetrieb | Über RS485 |
Anschlusstechnik | - PROFIBUS: 9-poliger Sub-D-Stecker nach IEC 61158
- Systembusse und I/O: steckbare Klemmen
- RS485: RJ10
|
Digitalein- / ‑ausgänge | 8 I/O nach IEC 61131-2, als Ein- oder Ausgang konfigurierbar, davon 5 interrupt-fähig. |
Speicher | - Programm: 512 KByte
- Daten: 128 KByte
- Retain: 24 KByte
|
Hilfsmittel zur Inbetriebnahme | - Programmiersprachen
- Bibliotheken zur optimierten Ansteuerung der Umrichter)
|