MOVI-PLC basic DHE21B/41B
Elektronikdaten MOVI-PLC® basic DHE21B/41B:
Option DHE21B/41B | ||
|---|---|---|
| Sachnummer |
|
Elektrische Versorgung |
| |
Potenzialebenen | Die Option DHE21B/41B verfügt über folgende Potenzialebenen:
| |
Speicher |
Programmspeicher:
Datenspeicher:
| |
Systembus CAN 2 X32:1 – X32:3 Systembus CAN 1 X33:1 – X33:3 |
| |
Ethernet 1 X36 | Systembus, reserviert | |
Ethernet 2 X37 |
| |
USB | USB 1.0 zum Anschluss eines Engineering-PC | |
RS485-Schnittstelle COM1/2 X34:1 – X34:4 |
| |
SD-Speicherkarte |
| |
Engineering | Das Engineering erfolgt über eine der folgenden Schnittstellen:
Das Engineering aller an der Steuerung MOVI-PLC®advanced DHE41B angeschlossenen SEW-Komponenten kann über die Steuerung MOVI-PLC®advanced DHE41B erfolgen. Das Engineering der Steuerung MOVI-PLC®advanced DHE41B kann nicht über die Umrichter durchgeführt werden.
| |