Baugröße 4 / 5

[1] | X2: PE-Anschluss |
[2] | X1: Netzanschluss 3-phasig: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3 |
[3] | X4: Zwischenkreis-Anschluss –UZ / +UZ und PE-Anschluss |
[4] | X3: Anschluss Bremswiderstand R+ (8) / R– (9) und PE-Anschluss |
[5] | X2: Motoranschluss U (4) / V (5) / W (6) |
[6] | X2: PE-Anschluss |
[7] | Elektronik-Schirmklemme |
[8] | X17: Sicherheitskontakt für sicheren Halt (nur 400/500 V) |
[9] | X13: Digitalausgänge |
[10] | X12: Digitaleingänge |
[11] | X10: Analogeingang |
[12] | Schalter S11 für V-mA-Umschaltung Analogeingang |
[13] | Platz für Optionskarte (nicht nachrüstbar) |
[14] | Anschluss für optionale Kommunikation / Analogmodul |
[15] | Optionales Bediengerät, aufgesteckt |
[16] | Status-LED (auch ohne optionales Bediengerät sichtbar) |