Baugröße 3

 

[1]

X2: PE-Anschluss

[2]

X1: Netzanschluss 3-phasig: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3

[3]

X4: Zwischenkreis-Anschluss –UZ / +UZ

[4]

X3: Anschluss Bremswiderstand R+ (8) / R– (9) und PE-Anschluss

[5]

X2: Motoranschluss U (4) / V (5) / W (6)

[6]

X2: PE-Anschluss

[7]

Elektronik-Schirmklemme

[8]

X17: Sicherheitskontakt für sicheren Halt (nur 400/500 V)

[9]

X13: Digitalausgänge

[10]

X12: Digitaleingänge

[11]

X10: Analogeingang

[12]

Schalter S11 für V-mA-Umschaltung Analogeingang

[13]

Platz für Optionskarte (nicht nachrüstbar)

[14]

Anschluss für optionale Kommunikation / Analogmodul

[15]

Optionales Bediengerät, aufgesteckt

[16]

Status-LED (auch ohne optionales Bediengerät sichtbar)