Baugröße 0XS / 0S / 0L

[1] | X1: Netzanschluss:
|
[2] | Befestigungslasche |
[3] | PE-Anschluss |
[4] | Schirmblech für Motorkabel, darunter Befestigungslasche |
[5] | X2: Motoranschluss U/V/W / Bremsenanschluss +R/–R |
[6] | X17: Sicherheitskontakt für sicheren Halt (nur MC07B ...-S0: Baugröße 0S/0L, 400/500 V) |
[7] | X13: digitaleAusgänge |
[8] | X12: digitale Eingänge |
[9] | X10: Analogeingang |
[10] | Schalter S11 für V-mA-Umschaltung Analogeingang (bei Baugrößen 0XS und 0S hinter dem abziehbaren Stecker) |
[11] | Platz für Optionskarte (nicht nachrüstbar/nicht für BG0XS) |
[12] | Anschluss für optionale Kommunikation/Analogmodul |
[13] | optionales Bediengerät, aufgesteckt |
[14] | Status-LED (auch ohne optionales Bediengerät sichtbar) |