Lieferumfang
Die folgenden Teile sind für jede Baugröße in einem Beipackbeutel zusammengefasst.

Abbildungsnummer | Baugröße | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
0XS, 0S, 0L | 1 | 2S | 2 | 3 | 4, 5 | |
Schirmblech für Steuerelektronik mit Klemme und Schraube | ||||||
[1] | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
[3] | 1x | |||||
Schirmblech für Leistungsteil ohne Schrauben | ||||||
1x | ||||||
Schirmblech für Leistungsteil mit Schrauben | ||||||
1x | 1x | |||||
Stecker Elektronikklemmen | ||||||
[2] | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
Erdungsklemmen mit Schrauben | ||||||
[4] | 1x | 1x | 1x | 1x | ||
Stecker für Netz (2- oder 3-polig) und Motor | ||||||
[5] | 1x | |||||
Kunststoff-Isolierung mit Aufkleber | ||||||
[6] | 1x | |||||
Berührungsschutz | ||||||
1x | ||||||
Befestigungslaschen | ||||||
1x | 1x | |||||