Elektronikdaten
Option DFE33B | ||
|---|---|---|
| Externe Spannungsversorgung | U = DC 24 V (–15 %, +20 %) Imax = DC 200 mA Pmax = 3.4 W |
Applikations-Protokolle |
| |
Verwendete Port‑Nummern |
| |
Ethernet-Dienste |
| |
ISO / OSI-Layer 1/2 ISO / OSI-Layer 4/5 |
| |
Automatischer Baudratenerkennung | 10 / 100 MBaud | |
Anschlusstechnik | 2 × RJ45 mit internem Switch und Auto-Crossing | |
Adressierung | 4 Byte IP-Adresse und/oder MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx) | |
Herstellerkennung (Vendor-ID) |
| |
Hilfsmittel zur Inbetriebnahme | Softwarepaket MOVITOOLS® MotionStudio ab Version 5.40 | |
Firmware-Stand des MOVITRAC® B | Es wird kein besonderer Firmware-Stand benötigt. | |
Name der EDS-Datei | SEW_GATEWAY_DFE33B.eds | |