Feldbus-Gateways
Die Feldbus-Gateways setzen Standard-Feldbusse auf den SEW-SBus um. Hierbei können mit einem Gateway bis zu 8 Umrichter angesprochen werden.
Die Steuerung (SPS oder PC) und der Frequenzumrichter MOVITRAC® B tauschen über den Feldbus Prozessdaten wie zum Beispiel Steuerwort oder Drehzahl aus. Für den Anschluss des MOVITRAC® B an die Feldbus-Gateways ist das Kommunikationsmodul FSC11B/12B erforderlich. Diese ist auch notwendig, wenn das Gateway im Umrichter integriert wird. Das Modul FIO11B kann nicht für den Anschluss verwendet werden.
Prinzipiell können Sie über den SBus auch andere SEW-Geräte (z. B. Frequenzumrichter MOVIDRIVE®) an den Feldbus anbinden und betreiben.
Die Gateway-Funktionalität gibt es in 2 unterschiedlichen Ausprägungen:
- Integriert im Umrichter: Die DF..B Feldbus-Schnittstelle ist im MOVITRAC® B montiert.

- Im eigenen Gehäuse: Die DF..B Feldbus-Schnittstelle ist in einem UOH11B-Gehäuse montiert.

HINWEIS

Wenn werkseitig eine Feldbus-Schnittstelle in ein MOVITRAC® B eingebaut ist, dann ist die SBus-Adresse P881 bereits auf "1" eingestellt.
Bei MOVITRAC® B ohne Feldbus-Schnittstelle ist die SBus-Adresse P881 werkseitig auf "0" eingestellt.
Für den Anschluss an Feldbusse stehen Gateways für folgende Bussysteme zur Verfügung.
Bus | Eigenes Gehäuse | Integriert in UmrichterIntegration in Umrichter nicht bei Baugröße 0XS. |
|---|---|---|
PROFIBUS | DFP21B / UOH11B | MC07B... / FSC11B/12B / DFP21B |
DeviceNet | DFD11B / UOH11B | MC07B... / FSC11B/12B / DFD11B |
EtherCAT®Alternativ kann auch jedes MOVITRAC® B-Gerät über ein Frontmodul FSE24B an ein EtherCAT®-Netzwerk angeschlossen werden. | DFE24B / UOH11B | MC07B... / FSC11B/12B / DFE24B |
PROFINET | DFE32B / UOH11B | MC07B... / FSC11B/12B / DFE32B |
EtherNet/IP + Modbus/TCP | DFE33B / UOH11B | MC07B... / FSC11B/12B / DFE33B |
PROFIBUS / PROFIsafe® | DFS11B / UOH11B | MC07B... / FSC11B/12B / DFS11B |
PROFINET / PROFIsafe® | DFS21B / UOH11B | MC07B... / FSC11B/12B / DFS21B |
Bei MOVITRAC® B mit eingebauter Optionskarte ist ein Anschlusskabel für die SBus-Verbindung mitgeliefert.
Bei der Versorgung der Gateways durch MOVITRAC® B muss das MOVITRAC® B selbst mit DC 24 V an der Klemme X12.8 und X12.9 versorgt werden.