MOVIDRIVE MDR60A0750/1320 Baugröße 4

MOVIDRIVE® MDR60A

Standardausführung

Ausführung mit lackierten Leiterplatten

Baugröße 4

0750-503-00

0750-503-00/L

Sachnummer

8265569

8296731

EINGANG

Netznennspannung

(gemäß EN 50160)

UNetz

3 × AC 380 V - 500 V

Netzfrequenz

fNetz

50 Hz - 60 Hz ±5 %

Anschlussnennleistung

PN

75 kW

Netznennstrom

(bei UNetz = 3 × AC 400 V)

INetz

AC 117 A

ELEKTRONIKKLEMMEN

Digitaleingänge

Innenwiderstand

Potenzialfrei (Optokoppler), SPS-kompatibel (EN 61131), Abtastzyklus 1 ms

Ri ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA

Signalpegel

+13 V – +30 V = "1"

= Kontakt geschlossen

-3 V – +5 V = "0"

= Kontakt offen

Digitalausgänge

SPS-kompatibel (EN 61131-2), Ansprechzeit 1 ms, kurzschlussfest, Imax = 50 mA

Signalpegel

"0"=0 V, "1"=+24 V,

Achtung: Keine Fremdspannung ­anlegen.

ZWISCHENKREIS

Ausgangs-Scheinleistung

(bei UNetz = 3 × AC 380 – 500 V)

SA

90 kVA

Zwischenkreis-Spannung

UZK

DC 560 V - 780 V

Zwischenkreis-Nennstrom

(bei Netznennstrom INetz)

IZK

DC 141 A

Max. Zwischenkreisstrom

(bei Netznennstrom INetz)

IZK_max

DC 212 A

ALLGEMEIN

Verlustleistung bei PN

PVmax

1700 W

Kühlluftbedarf

360 m3/h

Anschluss Leistungsklemmen

X1, X2

Anschlussbolzen M10

zulässiges Anziehdrehmoment

14 Nm

zulässiger Kabelquerschnitt

70 mm2

Anschluss Leistungsklemmen SKS 1 – 3

–

Anschluss Elektronikklemmen

X3

Zulässiger Kabelquerschnitt:

  • eine Ader pro Klemme:
  • 0.20 – 2.5 mm2
  • zwei Adern pro Klemme:
  • 0.25 – 1 mm2

Masse

24 kg

Abmessungen

B × H × T

280 mm × 522 mm × 205 mm

Netzdrossel (immer notwendig)

ND200-0033

LN = 0.03 mH

Sachnummer 8265798

Netzfilter (optional)

NF150-503,

­Sachnummer 8274177

Für MOVITRAC®

0055 – 0750

Empfohlene Netzsicherung

175 A