MOVIDRIVE MDR60A0150/0370 Baugröße 2 und Baugröße 3
MOVIDRIVE® MDR60A Standardausführung Ausführung mit lackierten Leiterplatten | Baugröße 2 0150-503-00 0150-503-00/L | Baugröße 3 0370-503-00 0370-503-00/L | |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 1 8252710 1 8252729 | 8266581 8296723 | |
EINGANG | |||
Netznennspannung (gemäß EN 50160) | UNetz | 3 × AC 380 V - 500 V | |
Netzfrequenz | fNetz | 50 Hz - 60 Hz ±5 % | |
Anschlussnennleistung | PN | 15 kW | 37 kW |
Netznennstrom (bei UNetz = 3 × AC 400 V) | INetz | AC 29 A | AC 66 A |
ELEKTRONIKKLEMMEN | |||
Digitaleingänge Innenwiderstand | SPS-kompatibel (EN 61131), Abtastzyklus 1 ms Ri ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA | ||
Signalpegel | +13 V – +30 V = "1" = Kontakt geschlossen -3 V – +5 V = "0" = Kontakt offen | ||
Digitalausgänge | SPS-kompatibel (EN 61131-2), Ansprechzeit 1 ms, kurzschlussfest, Imax = 50 mA | ||
Signalpegel | "0"=0 V, "1"=+24 V, Achtung: Keine Fremdspannung anlegen. | ||
ZWISCHENKREIS | |||
Ausgangs-Scheinleistung (bei UNetz = 3 × AC 380 – 500 V) | SA | 25 kVA | 50 kVA |
Zwischenkreis-Spannung (bei Netznennstrom INetz) | UZK | DC 560 V - 780 V | |
Zwischenkreis-Nennstrom (bei Netznennstrom INetz) | IZK | DC 35 A | DC 70 A |
Max. Zwischenkreisstrom | IZK_max | DC 53 A | DC 105 A |
ALLGEMEIN | |||
Verlustleistung bei PN | PVmax | 120 W | 950 W |
Kühlluftbedarf | 100 m3/h | 180 m3/h | |
Anschluss Leistungsklemmen | X1, X2 | Trennbare Reihenklemmen Aderendhülse DIN 46228 | Kombi-Schraube M6
|
zulässiges Anziehdrehmoment | 1.8 Nm | 3.5 Nm | |
zulässiger Kabelquerschnitt | 6 mm2 PE: M4 mit 1.5 Nm | 25 mm2 | |
Anschluss Elektronikklemmen | X3 | Zulässiger Kabelquerschnitt:
| |
Masse | 4 kg | 16 kg | |
Abmessungen | B × H × T | 118 mm × 320 mm × 127 mm | 200 mm × 465 mm × 221 mm |
Netzdrossel (immer notwendig) | ND045-013 LN = 0.1 mH Sachnummer 8260133 | ND085-013 LN = 0.1 mH Sachnummer 8260141 | |
Netzfilter (optional) | NF035-503 bis 15 kW Sachnummer 8271283 NF048-503 bis 22 kW (15 kW × 125%) Sachnummer 8271178 | NF085-503, Sachnummer 8274150 | |
Für MOVITRAC® | 0055 – 0150 | 0055 – 0370 | |
Empfohlene Netzsicherung | 63 A | 100 A | |