Gerätestatus
Mit dem Statuswort wird der Betriebszustand des MOVITRAC® B und im Fehlerfall ein Fehler- oder Warncode angezeigt.
Gerätestatus (High-Byte im Statuswort 1) | Bedeutung | Staus-LED |
|---|---|---|
0 | 24-V-Betrieb (Umrichter nicht bereit) | gelb blinkend |
1 | Reglersperre aktiv | gelb leuchtend |
2 | Keine Freigabe | gelb leuchtend |
3 | Stillstandsstrom | grün leuchtend |
4 | Freigabe | grün leuchtend |
5 | Regelung | grün leuchtend |
8 | Werkseinstellung | |
13 | Fangen | grün leuchtend |
14 | ||
Fehlernummer wird im Statuswort angezeigt | Fehleranzeige (blinkend) | rot blinkend |
Der tatsächliche Gerätestatus wird angezeigt | Handbetrieb | grün leuchtend |
16 | Umrichter wartet auf Daten | grün-gelb blinkend |
17 | "Sicherer Halt" aktiv | gelb blinkend |

WARNUNG