Basis-Statusblock
Der Basis-Statusblock des Statuswortes beinhaltet Zustandsinformationen, die für nahezu alle Antriebsapplikationen benötigt werden.
Bit | Funktion / Zuordnung | Definition |
|---|---|---|
0 | Endstufe freigegeben "1" / Endstufe gesperrt "0" | Fest definiert |
1 | Umrichter betriebsbereit "1" / Umrichter nicht betriebsbereit "0" | |
2 | PA-Daten freigegeben "1" / PA-Daten gesperrt "0" | |
3 | Aktueller Integratorsatz: Integrator 2 "1" / Integrator 1 "0" | |
4 | Aktueller Parametersatz: Parametersatz 2 "1" / Parametersatz 1 "0" | |
5 | Störung / Warnung: Störung / Warnung liegt an "1" / Keine Störung "0" | |
6 | ||
7 |
Weiterführende Informationen