Steuerung des Frequenzumrichters mit Bit 0 – 2
Wurde der Frequenzumrichter klemmenseitig freigegeben, kann er mit Bit 0 - Bit 2 für Applikationen mit Drehzahlrückführung des Basis-Steuerblocks gesteuert werden.
Bit 2: Freigabe / Halt | |||||||||
Bit 1: Freigabe / Schnellstopp | |||||||||
Bit 0: Reglersperre / Freigabe | |||||||||
Priorität | Steuerbefehl: | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | |||||
hoch | . | Reglersperre: | X | X | 1 | z. B. 01hex, 03hex, 05hex, 07hex, | |||
. | |||||||||
. | Schnellstopp: | X | 0 | 0 | z. B. 00hex, 04hex | ||||
. | |||||||||
. | Halt: | 0 | 1 | 0 | z.B. 02hex | ||||
. | |||||||||
niedrig | . | Freigabe: | 1 | 1 | 0 | 06hex | |||
X = irrelevant | |||||||||
Weiterführende Informationen