Befestigung und Installation der Frontmodule
Schrauben Sie die Option immer mit der beiliegenden Schraube an das Gerät. Montieren Sie bei Baugröße 0 zunächst den Distanzbolzen. Ab Baugröße 1 ist der Bolzen bereits vorhanden. Durch die Verschraubung stellen Sie die hochfrequente EMV-Verbindung zwischen Basisgerät und Option sicher.
Funktion | Klemme | Beschreibung | Daten | FIO11B | FIO21B | FSC11B/12B | FSE24B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Service-Schnittstelle | X44 | Über RJ10 Steckverbinder | Nur für Servicezwecke Maximale Kabellänge 3 m | ja | ja | ja | ja |
RS485-Schnittstelle | X45:H | ST11: RS485+ | Mit X44 parallel geschaltet | ja | nein | ja | nein |
X45:L | ST12: RS485– | ||||||
X45:' | GND: Bezugspotenzial | ||||||
Systembus | X46:1 | SC11: SBus High | CAN-Bus nach CAN-Spezifikation 2.0, Teil A und B Max. 64 Teilnehmer | nein | jaBus-Abschluss mit beiliegendem 120-Ω-Widerstand zwischen SC11 und SC12 möglich. | jaAbschlusswiderstand 120 Ω zuschaltbar über DIP-Schalter, SC21 und SC22 sind dann deaktiviert. | nein |
X46:2 | SC12: SBus Low | ||||||
X46:3 | GND: Bezugspotenzial | ||||||
X46:4 | SC21: SBus High | nein | nein | jaAbschlusswiderstand 120 Ω zuschaltbar über DIP-Schalter. | nein | ||
X46:5 | SC22: SBus Low | ||||||
X46:6 | GND: Bezugspotenzial | ||||||
DC 24 V | X46:7 | 24VIO: Hilfsspannung / Externe Spannungsversorgung | nein | nein | ja | nein | |
DC 24 V | X47:1 | 24VIO: Externe Spannungsversorgung | nein | nein | nein | nur Eingang | |
X47:2 | GND: Bezugspotenzial | ||||||
EtherCAT® | X30:In | Über 2 RJ45 Steckverbinder | Fast Ethernet | nein | nein | nein | ja |
X30:Out | |||||||
Analogeingang | X40:1 | AI2: Spannungseingang | –10 bis +10 V Ri > 40 kΩ Auflösung 10 Bit Abtastzyklus 5 ms Genauigkeit ±100 mV | ja | nein | nein | nein |
X40:2 | GND: Bezugspotenzial | ||||||
Analogausgang | X40:3 | GND: Bezugspotenzial | 0 bis +10 V Imax = 2 mA 0 (4) – 20 mA Auflösung 10 Bit Abtastzyklus 5 ms Kurzschluss und einspeisefest bis 30 V Genauigkeit ±100 mV | ja | nein | nein | nein |
X40:4 | AOV1: Spannungsausgang | ||||||
X40:5 | AOI1: Stromausgang | ||||||
Digitaleingänge | X42:1 | DI10 | Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, Abtastzyklus 5 ms, SPS-kompatibel | nein | ja | nein | nein |
X42:2 | DI11 | ||||||
X42:3 | DI12 | ||||||
X42:4 | DI13 | ||||||
X42:5 | DI14 | ||||||
X42:6 | DI15 | ||||||
X42:7 | DI16 |
Das Potenzial DC 24 V von X46:7 und X47:1 ist identisch mit X12:8 des Grundgeräts. Alle GND-Klemmen des Geräts sind miteinander und mit PE verbunden.
Kabelspezifikation |
Geeignet sind beispielsweise CAN-Bus- oder DeviceNet-Kabel. |
Schirm auflegen |
|
Mögliche Folgen sind Fehlfunktionen bis zur Zerstörung des Geräts.- Zwischen den verbundenen Geräten darf keine Potenzialverschiebung auftreten. Vermeiden Sie eine Potenzialverschiebung durch geeignete Maßnahmen, beispielsweise durch Verbindung der Gerätemassen mit separater Leitung.
HINWEIS