Installation FIO11B/21B, FSC11B/12B, FSE24B
Mit den Modulen FIO11B/21B, FSC11B/12B und FSE24B können Sie die Basisgeräte erweitern.


Anschluss/Modul-Typ | FIO11B | FIO21B | FSC11B/12B | FSE24B |
---|---|---|---|---|
Analogmodul | Digitalmodul | Kommunikation | Kommunikation | |
Analogeingang/-ausgang X40 | ja | nein | nein | nein |
Digitaleingänge X42 | nein | ja | nein | nein |
RS485 für Diagnose (RJ10) X44 | ja | ja | ja | ja |
RS485 Klemmenanschluss X45 | ja | nein | ja | nein |
SBus-Klemmenanschluss X46 | nein | ja | ja | nein |
EtherCAT®-Anbindung (2 ×RJ45) X30 | nein | nein | nein | ja |
Weiterführende Informationen