Maßbild Netzfilter NF009-503 – NF150-503

Einbaulage beliebig
Netzfilter Typ | Hauptabmessungen mm | Befestigungsmaße mm | Lochmaß mm | PE-Anschluss | Masse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | a | b | c | kg | ||
NF009-503 | 55 | 195 | 80 | 20 | 180 | 5.5 | M5 | 0.8 |
NF014-503 | 225 | 210 | 0.9 | |||||
NF018-503 | 50 | 255 | 240 | 1.1 | ||||
NF035-503 | 60 | 275 | 100 | 30 | 255 | 1.7 | ||
NF048-503 | 315 | 295 | M6 | 2.1 | ||||
NF063-503 | 90 | 260 | 60 | 235 | 6.5 | 2.4 | ||
NF085-503 | 320 | 140 | 255 | M8 | 3.5 | |||
NF115-503 | 100 | 330 | 155 | 65 | M10 | 4.8 | ||
NF150-503 | 5.6 | |||||||