Netzfilter NF

  • Zur Unterdrückung der Störaussendung auf der Netzseite von Umrichtern.
  • Zwischen Netzfilter NF... und Umrichter darf nicht geschaltet werden.
  • Die Netzfilter NF... besitzen eine vom Umrichter unabhängige cRUus-Zulassung.

Typ

NF009-503

NF014-503

NF018-503

NF035-503

NF048-503

Sachnummer

827 412 6

827 116 X

827 413 4

827 128 3

827 117 8

Nennspannung

3 × AC 200 – 500 V ±10 %

Umgebungstemperatur

– 25 °C bis +45 °C

Schutzart

IP20 (EN 60529)

Nennstrom

AC 9 A

AC 14 A

AC 18 AAC

AC 35 A

AC 48 A

Verlustleistung

6 W

9 W

12 W

15 W

22 W

Ableitstrom

≤ 25 mA

≤ 25 mA

≤ 25 mA

≤ 25 mA

≤ 40 mA

Anschlüsse

PE-Schraube

4 mm2

M5

10 mm2

M5/M6

Anziehdrehmoment

0.6 – 0.8 Nm

1.8 Nm

Passend für MOVITRAC® B

3 × 400/500 V

100 % IN

0003 – 0040

0055 / 0075

–

0110 / 0150

0220

125 % IN

0003 – 0030

0040 / 0055

0075

0110

0150

3 × 230 V

100 % IN

0015 / 0022

0037

–

0055 / 0075

0110

125 % IN

0015

0022

0037

0055 / 0075

–

Typ

NF063-503

NF085-503

NF115-503

NF150-503

Sachnummer

827 414 2

827 415 0

827 416 9

827 417 7

Nennspannung

3 × AC 200 – 500 V ±10 %

Umgebungstemperatur

– 25 °C bis +45 °C

Schutzart

IP20 (EN 60529)

Nennstrom

AC 63 A

AC 85 A

AC 115 A

AC 150 A

Verlustleistung

30 W

35 W

60 W

90 W

Ableitstrom

≤ 30 mA

≤ 30 mA

≤ 30 mA

≤ 30 mA

Anschlüsse

PE-Schraube

16 mm2

M6

35 mm2

M8

50 mm2

M10

50 mm2

M10

Anziehdrehmoment

3 Nm

3.7 Nm

Passend für MOVITRAC® B

3 × 400/500 V

100 % IN

0300

0370 / 0450

0550

0750

125 % IN

0220

0300 / 0370

0450

0550 / 0750

3 × 230 V

100 % IN

0150

0220

0300

–

125 % IN

0110 / 0150

–

0220 / 0300

–