PI-Regler
Das folgende Bild zeigt der prinzipielle Aufbau eines PI-Reglers.

Sollwert w (Führungsgröße): | Parameter P100 Sollwertquelle. Siehe Kapitel "Sollwertvorgabe". |
Stellgröße u | Drehzahl |
Istwert y (Regelgröße) | Rückführung über Analogeingang AI1. Siehe Kapitel "Istwerterfassung". |
Sie können den implementierten PI-Regler für Temperatur-, Druckregelung oder sonstige Anwendungen einsetzen. Der PI-Regler ist zu- und abschaltbar.
Strukturbild zur Implementierung des PI-Reglers
Legen Sie den Istwert des Sensors (Temperatur, Druck,..) auf den Analogeingang AI1. Sie können den Istwert skalieren und mit einem Offset versehen und so dem Arbeitsraum des PI-Reglers anpassen.
Sie können den Sollwert des PI-Reglers mit einem der 6 programmierbaren Festsollwerte einstellen oder über die Schnittstelle RS485 oder Feldbus (SBus) vorgeben (P100 Sollwertquelle). Zudem ist es möglich, mit dem lokalen Sollwert-Potenziometer den Sollwert vorzugeben.
Die Stellgröße des PI-Reglers ist ein Drehzahl-Sollwert, begrenzt auf Minimal- und Maximaldrehzahl (P301 Minimaldrehzahl 1 und P302 Maximaldrehzahl 1). Wenn der PI-Regler aktiv ist, hat die Einstellung der Drehzahl-Rampenzeiten keine Auswirkung.