Sollwertvorgabe
Als Sollwertquelle sind folgende Einstellungen möglich. Sie können die Sollwertquelle mit Parameter P100 wählen.
- Unipolar/Festsollwert: Es gilt der Sollwert "0" solange kein Festsollwert angewählt wird. Der FBG-Sollwertsteller kann mit P121 zum Sollwert "0" oder Festsollwert dazuaddiert werden.
- P163/164/165 Sollwert n11/12/13 skaliert PI-Regler [0 – 100 %] Schrittweite: 0.1 %
- P173/174/175 Sollwert n21/22/23 skaliert PI-Regler [0 – 100 %] Schrittweite: 0.1 %
- Betrieb mit optionalen 2. Analogeingang (FIO11B):
- Der Sollwert vom Analogeingang AI2 gilt solange kein Festsollwert angewählt wird. Der FBG Sollwertsteller kann mit P121 zum AI1 oder Festsollwert dazuaddiert werden.

- RS485/Festsollwert
- SBus 1/Festsollwert: Geben Sie den Sollwert vor und stellen Sie ihn mit folgenden Busparametern ein:
- P870/871/872 Sollwertbeschreibung PA1/PA2/PA3 [PI-Regler Sollwert %]
- PA1/PA2/PA3 = 0 – 214 = 0 – 100 % PI-Regler Sollwert
- Die Sollwertvorgabe ist immer unipolar. Der Umrichter begrenzt negative Sollwerte, z. B. über RS485 oder SBus auf "0".
- SBus 1/Festsollwert: Geben Sie den Sollwert vor und stellen Sie ihn mit folgenden Busparametern ein:
- P870/871/872 Sollwertbeschreibung PA1/PA2/PA3 [PI-Regler Sollwert %]
- PA1/PA2/PA3 = 0 – 214 = 0 – 100 % PI-Regler Sollwert
- Die Sollwertvorgabe ist immer unipolar. Der Umrichter begrenzt negative Sollwerte z. B. über RS485 oder SBus auf "0".
- SBus 1/Festsollwert: Geben Sie den Sollwert vor und stellen Sie ihn mit folgenden Busparametern ein:
- P870/871/872 Sollwertbeschreibung PA1/PA2/PA3 [PI-Regler Sollwert %]
- PA1/PA2/PA3 = 0 – 214 = 0 – 100 % PI-Regler Sollwert
- Die Sollwertvorgabe ist immer unipolar. Der Umrichter begrenzt negative Sollwerte z. B. über RS485 oder SBus auf "0".

- Für alle Sollwertquellen: Der FBG Sollwertsteller kann mit P121 zum Sollwert oder Festsollwert dazuaddiert werden.
- Die Einstellungen bipolar/Festsollwert, Motorpotenziometer/Festsollwert sowie Festsollwert + AI1 und Festsollwert × AI1 sind nicht wirksam. Wenn Sie diese einstellen, gibt der Umrichter immer den Sollwert "0" vor.