Umrichter/Motor-Kombinationen
Die 4-poligen DRN-Motoren (1500 1/min) sind im MOVITRAC® B in der Werkseinstellung hinterlegt.
Sie können den Umrichtern auch Motoren mit 1 Typensprung Unterschied zuordnen. Bei kleineren Motoren können Beeinträchtigungen im Regelverhalten auftreten.
MOVITRAC® B | Empfohlene Motor-Nennleistung PN |
|---|---|
MC07B0003-..-4-00 | 0.25 kW |
MC07B0004-..-4-00 | 0.37 kW |
MC07B0005-..-4-00 | 0.55 kW |
MC07B0008-..-4-00 | 0.75 kW |
MC07B0011-..-4-00 | 1.1 kW |
MC07B0015-..-4-00 | 1.5 kW |
MC07B0022-..-4-00 | 2.2 kW |
MC07B0030-..-4-00 | 3.0 kW |
MC07B0040-..-4-00 | 4.0 kW |
MC07B0055-..-4-00 | 5.5 kW |
MC07B0075-..-4-00 | 7.5 kW |
MC07B0110-..-4-00 | 11 kW |
MC07B0150-..-4-00 | 15 kW |
MC07B0220-..-4-00 | 22 kW |
MC07B0300-..-4-00 | 30 kW |
MC07B0370-..-4-00 | 37 kW |
MC07B0450-..-4-00 | 45 kW |
MC07B0550-..-4-00 | 55 kW |
MC07B0750-..-4-00 | 75 kW |