Überlastfähigkeit
Die Frequenzumrichter MOVITRAC® B berechnen permanent die Belastung der Umrichterendstufe (Geräteauslastung). Sie können in jedem Betriebszustand die jeweils maximal mögliche Leistung abgeben.
Der zulässige Dauer-Ausgangsstrom ist abhängig von:
- Umgebungstemperatur
- Kühlkörpertemperatur
- Netzspannung
- PWM-Frequenz
Wenn eine PWM-Frequenz > 4 kHz eingestellt wird und P862 / P863 PWM fix 1 / 2 auf "Aus" eingestellt ist, reduziert der Umrichter bei Geräteüberlastung selbsttätig die PWM-Frequenz. Wird der Umrichter höher belastet als zulässig, reagiert er mit Fehlermeldung F44 Geräteauslastung und Sofortabschaltung.
Überlastfähigkeit bei 40 °C

Überlastfähigkeit bei 25 °C

Baugröße | 0XS | 0S < 1.5 kW | 0S 1.5 kW | 0L | 1 | 2S | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T (min) | 20 | 20 | 8 | 8 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 |