Grundeinstellungen

Parametergruppe

Beschreibung

Verwendete Funktionen

Export in die SEW-Workbench

Dem IEC-Projekt die Exportfunktion für die SEW-Workbench hinzufügen.

Kollisionsreaktion aktivieren

Die Funktion "Kollisionsreaktion" aktivieren (dem IEC-Projekt hinzufügen). Weitere Informationen zur Funktionsweise und zur Inbetriebnahme finden Sie im Kapitel Kollisionserkennung (CollisionDetection).

Kollisionsreaktion

Kollisionsreaktion

 

HINWEIS: Nur sichtbar, wenn "Kollisionsreaktion aktivieren" aktiviert ist.

Kollisionsreaktion, die nach erkannter Kollision ausgelöst werden soll. Siehe Kapitel Kollisionserkennung (CollisionDetection).

- Information

- Warnung

- Bahntreuer Applikationshalt ohne Endstufensperre

- Bahntreuer Applikationshalt + Endstufensperre

- Bahntreuer Not-Halt + Endstufensperre

- Achsweiser Notstopp + Endstufensperre

Abhängig vom gewählten Kinematikmodell werden bei aktivierter Physiksimulation weitere Untermenüs mit spezifischen Einstellungsmöglichkeiten angezeigt.