Anschlusskabel

Weiterführende Informationen
  • Kabelquerschnitt 1.5 mm2
  • Kabelquerschnitt 2.5 mm2
  • Kabelquerschnitt 4 mm2

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausgabe: 01 / 24

© Copyright: 2024

Stichwortverzeichnis

MOVIPRO® technology DSI

Sprache

  • Deutsch
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Home
  • Elektrische Installation
  • Belegung der Steckverbinder
  • Allgemeine Anschlüsse
  • X2041, X2041_1, X2041_2: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren ohne MOVILINK® DDI
  • Anschlusskabel