Allgemeine Anschlüsse

Weiterführende Informationen
  • X1213: AC-400-V-Eingang/DC-24-V-Versorgung für Anschaltbox
  • X1214: AC-400-V-Eingang/DC-24-V-Versorgung
  • X2104: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren mit MOVILINK® DDI
  • X2700: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren mit MOVILINK® DDI, Bremse und Bremsenansteuerung
  • X2041, X2041_1, X2041_2: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren ohne MOVILINK® DDI
  • X2107: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren mit MOVILINK® DDI
  • X2710: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren mit integrierter Bremsenansteuerung BG1Z und MOVILINK® DDI
  • X2016, X2016_1, X2016_2: Umrichterausgaung für Anschluss von Motoren ohne MOVILINK® DDI
  • X3011: Anschluss Motorgeber
  • X2301: Bremswiderstand
  • X2303: Bremswiderstand
  • X5111: Lüfterbaugruppe
  • X4142: Engineering-Schnittstelle

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausgabe: 01 / 24

© Copyright: 2024

Stichwortverzeichnis

MOVIPRO® technology DSI

Sprache

  • Deutsch
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Home
  • Elektrische Installation
  • Belegung der Steckverbinder
  • Allgemeine Anschlüsse