Technische Daten
Weiterführende Informationen
- Allgemeine Hinweise
- Allgemeine technische Daten
- Umweltbedingungen
- Technische Daten
- Technische Daten – Funktionale Sicherheit
- Strombelastbarkeit der Klemmen der Anschaltbox
- DC-24-V-Versorgung
- Digitaleingänge
- Digitalausgänge
- Relaisausgang
- Analogeingänge
- Analogausgänge
- Motorgeber
- Externer Geber
- Technische Daten PROFINET IO-Schnittstelle
- Technische Daten EtherNet/IP™-, Modbus-TCP-Schnittstelle
- Bediengeräte CBG.. und Zubehör
- Anschaltbox
- Bremsenansteuerung
- Externe Bremswiderstände
- Raumlagen
- Maßbilder