Technische Daten PROFINET IO-Schnittstelle
PROFINET IO | ||
|---|---|---|
Herstellerkennung | 010Ahex | |
Device ID | 14dez | |
Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder, Push-Pull-RJ45 | |
Baudrate | 100 MBaud (vollduplex) | |
Applikationsprotokolle | PROFINET IO, HTTP, SNMP, SEW-Application-Services | |
verwendete Portnummern | 80, 161, 310, PROFINET DCE/RPC Ports (dynamisch über End Point Mapper) | |
Conformance Class: | C | |
Echtzeitklasse | RT (Real Time), IRT (Isochronous Realtime) | |
Netload Class | 3 | |
Topologie-Erkennung | ja (LLDP) | |
automatische Adressierung | ja (LLDP, DCP) | |
I&M | 1 – 5 | |
Medienredundanz | MRP | |
Shared Device | ja | |
Ethernet-Switch: | 2 Ports, integriert | |
Technologie | Cut Through, Store and Forward | |
Latenzzeit Cut Through | 5.5 μs | |
Latenzzeit Store and Forward | abhängig von der Paketgröße | |
Applikationsprofile | PROFIsafe, PROFIenergy | |
zulässige Leitungstypen | ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801 | |
maximale Leitungslänge (von Switch zu Switch) | 100 m | |
Name der GSDML-Datei | GSDML-V2.42-SEW-MOVI-C-MOVIPRO-20220927-151520 | |